ZHCAFN4 August   2025 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用 BRINGUP_AFE 模块的硬件设置
  6. 3存储器与 BRINGUP_AFE 模块之间的接口
  7. 4BRINGUP_AFE 模块中控制寄存器和状态标志的配置
    1. 4.1 指令集
  8. 5使用 BRINGUP_AFE 模块启动
  9. 6支持错误解码的启动
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

AFE79xx 器件的启动通常使用微控制器通过 SPI 完成。部分应用不允许在系统中使用微控制器。针对此类应用,需要基于 HDL 的器件启动来配置 AFE。德州仪器 (TI) 推出集成到 FPGA 的 BRINGUP_AFE HDL 模块以及存储器(用于存储启动指令),助力配置 AFE79xx 器件。