ZHCAFK4 July   2025 AM62P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 DSS Components
    2. 1.2 使用 DSS 进行 PLL 和输出路由
  5. 2配置各个显示器
    1. 2.1 配置 OLDI
    2. 2.2 配置 DPI
    3. 2.3 配置 DSI
  6. 3配置同时显示
  7. 4软件配置
    1. 4.1 OLDI(双链路)
    2. 4.2 OLDI(单链路 - 克隆模式)
    3. 4.3 OLDI(单链路 - 独立模式)
    4. 4.4 DPI/HDMI
    5. 4.5 DSI
  8. 5总结
  9. 6参考资料

配置 OLDI

有五种驱动 OLDI 的方式,而 OLDI 由多路复用器 235 控制。

  1. 单链路 OLDI 由以最大 165MHz 像素时钟频率运行的 DSS0 VP0 控制。
  2. 单链路 OLDI 由以最大 100MHz 像素时钟频率运行的 DSS1 VP0 控制。
  3. 两个独立的单链路 OLDI,一个由以最大 165MHz 像素时钟频率运行的 DSS0 VP0 控制,另一个由以最大 100MHz 像素时钟频率运行的 DSS1 VP0 控制。
  4. 两个克隆单链路 OLDI,两者均由以最大 165MHz 像素时钟频率运行的 DSS0 VP0 控制。
  5. 由以最大 300MHz 像素时钟频率运行的 DSS0 VP0 控制的双链路 OLDI。
表 2-1 OLDI 配置
显示接口DSS VP 配置PLL Config最大像素频率多路复用器总结
DSS0 VP0DSS0 VP1DSS1 VP0DSS1 VP1PLL16PLL17PLL18
OLDI(SL) [OLDI TX0]  165MHz不适用
OLDI(SL) [OLDI TX1]  100MHz多路复用器 235多路复用器 235 控制 OLDI1 输入和 PLL 时钟。值为 0 表示 DSS0 VP0 + PLL16,值为 1 表示 DSS1 VP0 + PLL 18。有关更多信息,请参阅 TRM 中的 CFG0_OLDI1_CLKSEL
2 个 OLDI(SL) [OLDI TX0 和 OLDI TX1]    165MHZ 和 100MHZ多路复用器 235多路复用器 235 控制 OLDI1 输入和 PLL 时钟。值为 0 表示 DSS0 VP0 + PLL16,值为 1 表示 DSS1 VP0 + PLL 18。有关更多信息,请参阅 TRM 中的 CFG0_OLDI1_CLKSEL
克隆模式 [OLDI TX0 和 OLDI TX1]  165MHz不适用无需配置其他 DSS 并驱动 DSS
OLDI(DL) [OLDI TX0 和 OLDI TX1]  300MHz不适用