ZHCAFK4 July   2025 AM62P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 DSS Components
    2. 1.2 使用 DSS 进行 PLL 和输出路由
  5. 2配置各个显示器
    1. 2.1 配置 OLDI
    2. 2.2 配置 DPI
    3. 2.3 配置 DSI
  6. 3配置同时显示
  7. 4软件配置
    1. 4.1 OLDI(双链路)
    2. 4.2 OLDI(单链路 - 克隆模式)
    3. 4.3 OLDI(单链路 - 独立模式)
    4. 4.4 DPI/HDMI
    5. 4.5 DSI
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

本应用手册可作为配置系统的显示子系统的技术指南,并为工程师提供同时驱动一个或多个显示面板所需的指南。

本文档详细介绍了三个主要显示接口的运行模式和性能。本文档说明了如何以多种方式设置每个接口,从而在支持高分辨率屏幕和运行多个显示屏的能力之间实现不同的平衡。

本应用手册的一个关键重点是阐明同时使用多个显示屏的规则和限制。本文档重点介绍了 DSS 特定资源分配的不同排列方式,确保设计人员能够做出明智的选择,以实现稳定且功能完备的多显示器配置,并满足特定应用的需求。

如果在调试显示相关问题方面需要获得帮助,请参阅此 调试指南,然后在 e2e.ti.com 上发布问题(如果问题仍然存在)。