ZHCAFK4 July   2025 AM62P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 DSS Components
    2. 1.2 使用 DSS 进行 PLL 和输出路由
  5. 2配置各个显示器
    1. 2.1 配置 OLDI
    2. 2.2 配置 DPI
    3. 2.3 配置 DSI
  6. 3配置同时显示
  7. 4软件配置
    1. 4.1 OLDI(双链路)
    2. 4.2 OLDI(单链路 - 克隆模式)
    3. 4.3 OLDI(单链路 - 独立模式)
    4. 4.4 DPI/HDMI
    5. 4.5 DSI
  8. 5总结
  9. 6参考资料

配置 DSI

有 2 驱动方法可驱动由多路复用器 240 控制的 DSI

  1. 在最大 300MHz 像素时钟频率下使用 PLL 18。
  2. 在最大 165MHz 像素时钟频率下使用 PLL 17。
显示接口 DSS VP 配置 PLL Config 最大像素频率 多路复用器 总结
DSS0 VP0 DSS0 VP1 DSS1 VP0 DSS1 VP1 PLL 16 PLL 17 PLL 18
DSI   300MHz 不适用
  165MHz 多路复用器 240 多路复用器 240:选择 1 -> PLL 17。有关更多信息,请参阅 CFG0_DSS1_DISPC0_CLKSEL(bit18)