ZHCAFK4 July   2025 AM62P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 DSS Components
    2. 1.2 使用 DSS 进行 PLL 和输出路由
  5. 2配置各个显示器
    1. 2.1 配置 OLDI
    2. 2.2 配置 DPI
    3. 2.3 配置 DSI
  6. 3配置同时显示
  7. 4软件配置
    1. 4.1 OLDI(双链路)
    2. 4.2 OLDI(单链路 - 克隆模式)
    3. 4.3 OLDI(单链路 - 独立模式)
    4. 4.4 DPI/HDMI
    5. 4.5 DSI
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册详细介绍了基于 Linux 系统的 Sitara™ AM62P 处理器上关键显示接口的配置,包括显示并行接口 (DPI)、显示串行接口 (DSI) 和 OpenLDI/LVDS。AM62P 片上系统 (SoC) 包含两个显示子系统 (DSS),每个子系统包含两个视频端口 (VP),可以通过集成的 DSI 和 OLDI 桥灵活地进行路由。本文档探讨了支持的各种输出配置,并演示了如何同时驱动最多三个显示器。此外,由于相关 Sitara 处理器(AM62x、AM62A、AM62L)中的 DSS 模块是 AM62P 的子集,因此工程师能够在掌握配置后在更广泛的 Sitara AM6x 产品线中高效实施显示解决方案。