ZHCAFJ4 July   2025 MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 PWM 信号捕获简介
    2. 1.2 MSPM0C110x 简介
  5. 2PWM 信号捕获
    1. 2.1 PWM 信号捕获方法
    2. 2.2 使用 TIMx CC 块进行的 PWM 信号捕获
    3. 2.3 使用 GPIO 中断进行的 PWM 信号捕获
    4. 2.4 不同 PWM 信号捕获设计的比较
  6. 3软件实现
    1. 3.1 识别上升沿和下降沿
    2. 3.2 时序分类
    3. 3.3 信号滤波器和结果计算
  7. 4系统测试
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 变量监测
    3. 4.3 PWM 信号捕获分辨率测试和比较
  8. 5总结
  9. 6参考资料

软件实现

可通过 E2E 论坛下载演示代码,该论坛的链接随附在参考资料部分。要验证使用 GPIO 中断功能进行 PWM 信号捕获,请在 CCS 项目预定义符号窗口中添加“Capture_IO”;要验证使用 TIMx CC 块进行 PWM 信号捕获,请在 CCS 项目预定义符号窗口中添加“Capture_CC”。