ZHCAFJ4 July 2025 MSPM0C1104
为了比较这两种方法在全范围和极端条件下的表现,本测试使用了 100Hz/ 2KHz/ 5kHz/ 10kHz PWM 频率,PWM 占空比范围为 0.2% 至 99.8%。图 4-2 展示了使用 GPIO 中断(蓝线)和 TIMx CC 块(橙线)时的捕获误差比较,x 轴表示 PWM 占空比,为了正确显示极端条件,数字不成比例,y 轴表示捕获误差(以 ‰ 为单位)。表 4-1 和表 4-2 展示了使用 GPIO 中断(蓝线)和 TIMx CC 块(橙线)获得的捕获结果。
在所有 PWM 占空比范围内,GPIO 中断方法将捕获误差保持在 1% 以下,并且在 PWM 占空比 <1% 和 >99% 的极端条件下还具有稳健的性能,这可以避免异常数据。当 PWM 占空比较大(尤其是 >99%)时,TIMx CC 块方法显示出高分辨率,但当 PWM 占空比 <1% 时,必须手动校正捕获值,以避免 >100% 的错误结果。
图 4-2 PWM 占空比捕获误差比较| 输入信号 | 100Hz | 2KHz | 5KHz | 10KHz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算结果 | 误差 | 计算结果 | 误差 | 计算结果 | 误差 | 计算结果 | 误差 | |
| 0.2% | 0.2% | 0 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
| 0.5% | 0.5% | 0 | 0.9% | 0.4% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.5% |
| 1% | 1.0% | 0 | 1.1% | 0.1% | 2.3% | 0.3% | 0.0% | 1.0% |
| 20% | 20.2% | 0.2% | 20.4% | 0.4% | 20.6% | 0.6% | 21.0% | 1.0% |
| 30% | 30.2% | 0.2% | 30.3% | 0.3% | 30.5% | 0.5% | 31.0% | 1.0% |
| 40% | 40.1% | 0.1% | 40.2% | 0.2% | 40.4% | 0.4% | 41.0% | 1.0% |
| 50% | 50.1% | 0.1% | 50.2% | 0.2% | 50.4% | 0.4% | 50.7% | 0.7% |
| 60% | 60.0% | 0 | 60.2% | 0.2% | 60.4% | 0.4% | 60.7% | 0.7% |
| 70% | 70.0% | 0 | 70.1% | 0.1% | 70.3% | 0.3% | 70.6% | 0.6% |
| 80% | 79.9% | 0.1% | 80.1% | 0.1% | 80.2% | 0.2% | 80.5% | 0.5% |
| 99% | 99.0% | 0 | 99.1% | 0.1% | 98.2% | 0.8% | 100.0% | 1.0% |
| 99.5% | 99.5% | 0 | 99.2% | 0.3% | 100.0% | 0.5% | 100.0% | 0.5% |
| 99.8% | 99.8% | 0 | 100.0% | 0.2% | 100.0% | 0.2% | 100.0% | 0.2% |
| 输入信号 | 100Hz | 2KHz | 5KHz | 10KHz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算结果 | 误差 | 计算结果 | 误差 | 计算结果 | 误差 | 计算结果 | 误差 | |
| 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0.2% | 0% | 0.2% | 0% | 0.2% |
| 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0% | 0.5% | 0% | 0.5% | 0% | 0.5% |
| 1% | 0.9% | 0.1% | 0.4% | 0.6% | 0% | 1.0% | 0% | 1.0% |
| 20% | 20.2% | 0.2% | 19.8% | 0.2% | 19.1% | 0.9% | 18.1% | 1.9% |
| 30% | 30.2% | 0.2% | 29.7% | 0.3% | 29.2% | 0.8% | 28.3% | 1.7% |
| 40% | 40.1% | 0.1% | 39.8% | 0.2% | 39.3% | 0.7% | 38.3% | 1.7% |
| 50% | 50.1% | 0.1% | 49.8% | 0.2% | 49.4% | 0.6% | 48.6% | 1.4% |
| 60% | 60.0% | 0 | 59.8% | 0.2% | 59.5% | 0.5% | 59.0% | 1.0% |
| 70% | 70.0% | 0 | 69.8% | 0.2% | 69.6% | 0.4% | 69.0% | 1.0% |
| 80% | 79.9% | 0.1% | 79.8% | 0.2% | 79.7% | 0.3% | 79.3% | 0.7% |
| 99% | 98.9% | 0.1% | 98.9% | 0.1% | 99.0% | 0 | 98.9% | 1.0% |
| 99.5% | 99.4% | 0.1% | 99.4% | 0.1% | 99.4% | 0.1% | 99.5% | 0 |
| 99.8% | 99.8% | 0 | 99.7% | 0.1% | 99.7% | 0.1% | 99.8% | 0 |