ZHCAFJ4 July 2025 MSPM0C1104
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm ®Cortex®-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 24MHz。这些 MCU 可提供高性能模拟外设集成。
MSPM0C110x 器件提供高达 16KB 的嵌入式闪存程序存储器和 1KB 的 SRAM。该器件集成了各种高性能模拟外设,例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.5Msps ADC 和片上温度传感器。该这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器、两个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括一个 UART、一个 SPI 和一个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持