ZHCAFJ4 July 2025 MSPM0C1104
表 2-1 列出了两种 PWM 捕获方法之间的差异,请参阅表格“使用 TIMx CC 块进行的 PWM 信号捕获(用 MCU 硬件实现)”。使用 GPIO 中断进行 PWM 信号捕获可获得更高的精度和可行性:
| 项目 | 使用 TIMx CC 块进行的 PWM 信号捕获 | 使用 GPIO 中断进行的 PWM 信号捕获 |
|---|---|---|
| 捕获延迟 | 由计时器捕获块决定 | 由中断和软件决定 |
| 捕获误差 | 由计时器捕获块决定 | 可由软件管理 |
| 绝对误差 | 因 PWM 频率和占空比而异 | 低于 1%,容易补偿误差 |