ZHCAFI3A May 2014 – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
功率估算工具会以电子表格的格式生成功耗分析报告(请参阅 表 4-1)。估算值包括整个应用场景中随时间变化的泄漏功耗、动态功耗和总平均功耗。该报告还会列出每个电源导轨组。启用 SmartReflex (AVS) 后,MPU 和 CORE 电压轨显示由 SmartReflex 控制的电压。
输入文件名:am335x_pet_input_example.xls
结温 (°C)
器件流程:标称
ARM 时钟频率 [MHz]:NITRO (1000)
| 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 漏电流 | 有效 | 平均 | 总计 | |
| VDD_MPU | 1.33 | 1.33 | 0.002 | 0.542 | 0.544 | 0.72315 |
| VDD_CORE | 1.10 | 1.10 | 0.002 | 0.170 | 0.171 | 0.18828 |
| VDDS_DPLL [1] | 1.80 | 1.80 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.01195 |
| VDDS_SRAM [2] | 1.80 | 1.80 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.00815 |
| VDDS_DDR | 1.50 | 1.50 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.00533 |
| VDDS_1P8 [3] | 1.80 | 1.80 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.00348 |
| VDDS_3P3 [4] | 3.30 | 3.30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00016 |
| VDDA1P8V_USB0/1,VDDA_ADC | 1.80 | 1.80 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00090 |
| VDDA3P3V_USB0/1 | 3.30 | 3.30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 |
| 总计 | 0.94140 | |||||
AM335x 器件的功耗包括如下:
AM335x 功耗估算工具可模拟温度和器件工艺对器件功耗的影响。动态功耗是指 AM335x 的某个部分执行一些处理时所消耗的功率。工作功率与温度无关,但取决于电压和模块活动水平。