ZHCAFI3A May   2014  – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359

 

  1.   1
  2.   AM335x 功耗估算工具
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输入电子表格
    1. 2.1 宏按钮
    2. 2.2 A 部分:高级系统配置
    3. 2.3 B 部分:处理器
    4. 2.4 C 部分:外设
    5. 2.5 D 部分:模拟模块
  6. 3电子表格上传
  7. 4功耗分析报告
    1. 4.1 功耗估算报告表
    2. 4.2 模块使用率表
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

宏按钮

输入电子表格具有以下用于运行宏的命令按钮:

  • Click to Submit — 导航至 PET 电子表格上载页面。
  • Default Settings — 清除所有设置并将其配置为默认值。
  • Dhrystone — 为 Dhrystone 基准测试示例应用场景配置设置。[MPU 密集型,高功耗用例]
  • OS Idle — 为 Linux OS 空闲示例应用场景配置设置。[MPU 空闲,中等功耗用例]
  • DeepSleep0 — 为 DS0 示例应用场景配置设置。[MPU 关闭,低功耗用例]