ZHCAFI3A May   2014  – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359

 

  1.   1
  2.   AM335x 功耗估算工具
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输入电子表格
    1. 2.1 宏按钮
    2. 2.2 A 部分:高级系统配置
    3. 2.3 B 部分:处理器
    4. 2.4 C 部分:外设
    5. 2.5 D 部分:模拟模块
  6. 3电子表格上传
  7. 4功耗分析报告
    1. 4.1 功耗估算报告表
    2. 4.2 模块使用率表
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

简介

功耗估算工具是一种协助开发过程的设计资源。该工具包含一个电子表格,可帮助根据特定应用用例估算 SoC 在活动状态下的功耗。SoC 资源利用率、速度、IO 配置和外设必须在 PET 输入中准确体现,使该工具才能有效。本文档中进一步介绍了相关电子表格的使用方法。

AM335x PET 包含三个模块:

  1. Input Spreadsheet — 可下载的电子表格,用户可在其中输入应用所需的设备参数。参数包括 IP 活动和负载、所需的电源状态和电源管理用途。对于高级用户,可为每个状态设定多个运行条件及相应的时间段。下载电子表格
  2. 上传电子表格 — 输入电子表格完成后,用户可以将该电子表格上传到 TI 进行功耗分析。上传需要注册和接受法律协议。上传电子表格
  3. 功耗分析报告 — 包含基于电子表格上传的功耗相关信息。该报告通过电子邮件发送,其中包括泄漏功耗、动态功耗和总平均功耗以及电源管理电压的相关信息。
注:

AM335x PET 适用于 AM3352、AM3354、AM3356、AM3357、AM3358 和 AM3359 器件。