ZHCAFI3A May   2014  – July 2025 AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359

 

  1.   1
  2.   AM335x 功耗估算工具
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2输入电子表格
    1. 2.1 宏按钮
    2. 2.2 A 部分:高级系统配置
    3. 2.3 B 部分:处理器
    4. 2.4 C 部分:外设
    5. 2.5 D 部分:模拟模块
  6. 3电子表格上传
  7. 4功耗分析报告
    1. 4.1 功耗估算报告表
    2. 4.2 模块使用率表
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

A 部分:高级系统配置

本部分允许用户选择器件版本,选择 DDR 类型和负载,在 0°C 至 105°C 之间设置结温(非环境温度)、功耗估算模式、SmartReflex AVS(自适应电压调节)和双路电压 I/O VDDSHVx 电压,如 表 2-1 中所示。

表 2-1 AM335x PET 输入电子表格的 A 部分
器件修订版本(1)(2) PG2.1
DDR 类型 DDR3
DDR 负载 1
结温 (°C) 25
功耗估算模式 典型值
Smart Reflex 关闭
VDDSHV1 电压 (V) 1.8
VDDSHV2 电压 (V) 1.8
VDDSHV3 电压 (V) 1.8
VDDSHV4 电压 (V) 1.8
VDDSHV5 电压 (V) 1.8
VDDSH61 电压 (V) 1.8
电源模式 有效
动态电源开关 关闭
最大值:最坏情况下的功耗
典型值:通常情况下的功耗
  • 器件修订版本:PG2.1、PG1.0(评估 PG2.1)
  • DDR 类型:mDDR、DDR2、DDR3、DDR3L、无
  • DDR 负载:0、1、2(对应于系统中 DDR 器件的数量)
  • 结温(°C):约 0 至 105(工具中不支持负值)
  • 功耗估算模式:最大值、典型值(“最大值”表示最坏情况下的硅处理差异)
  • SmartReflex:闭合,断开
  • VDDSHVx 电压 [V]:1.8 或 3.3
  • 电源模式:Active、Standby、DeepSleep1、DeepSleep0、RTC Only
  • 动态电源开关:开、关(当前仅支持 PD_GFX)
表 2-2 典型功率模式
电源模式 应用状态 电源域、时钟和电压电源状态
有效 所有功能 电源:
所有电源均为开启状态。
VDD_MPU = 1.1V(标称值)
VDD_CORE = 1.1V(标称值)
时钟:
主振荡器 (OSC0) = 开启
所有 DPLL 已锁定。
电源域:
PD_PER =开启
PD_MPU = 开启
PD = GFX = 开启或关闭(取决于用例)
PD_WKUP = 开启
DDR 处于活跃状态
待机 DDR 存储器处于自刷新状态,并且内容已保留。从任意 GPIO 唤醒。Cortex™-A8 上下文和寄存器内容丢失,必须在进入待机模式之前保存。退出时,必须从 DDR 恢复上下文。对于唤醒,引导 ROM 执行程序并转移到系统恢复。 电源:
所有电源均为开启状态。
VDD_MPU = 0.95V(标称值)
VDD_CORE = 0.95V(标称值)
时钟:
主振荡器 (OSC0) = 开启
所有 DPLL 处于旁路状态。
电源域:
PD_PER = 开启
PD_MPU = 关闭
PD = GFX = 关闭
PD_WKUP = 开启
DDR 处于自刷新状态。
Deepsleep1 片上外设寄存器已保留。Cortex-A8 上下文/寄存器丢失,因此应用程序需要在进入 DeepSleep 之前将其保存到 L3 OCMC RAM 或 DDR。DDR 处于自更新状态。对于唤醒,引导 ROM 执行程序并转移到系统恢复。 电源:
所有电源均为开启状态。
VDD_MPU = 0.95V(标称值)
VDD_CORE = 0.95V(标称值)
时钟:
主振荡器 (OSC0) = 关闭
所有 DPLL 处于旁路状态。
电源域:
PD_PER = 开启
PD_MPU = 关闭
PD = GFX = 关闭
PD_WKUP = 开启
DDR 处于自刷新状态。
Deepsleep0 PD_PER 外设和 Cortex-A8/MPU 的寄存器信息已丢失。应用程序需要在进入该模式之前,将 PD-PER 域的片上外设寄存器(上下文)信息保存到 SDRAM。DDR 处于自更新状态。对于唤醒,引导 ROM 执行程序,先转移到外设上下文恢复,然后转移到系统恢复。 电源:
所有电源均为开启状态。
VDD_MPU = 0.95V(标称值)
VDD_CORE = 0.95V(标称值)
时钟:
主振荡器 (OSC0) = 关闭
所有 DPLL 处于旁路状态。
电源域:
PD_PER = 开启
PD_MPU = 关闭
PD = GFX = 关闭
PD_WKUP = 开启
DDR 处于自刷新状态。
仅 RTC RTC 计时器保持工作状态,禁用所有其他器件功能。 电源:
除以下功能外,所有电源关闭。
VDDS_RTC,
VDD_MPU = 0V
VDD_CORE = 0V
时钟:
主振荡器 (OSC0) = 关闭
电源域:
所有电源域均关闭。

该电子表格仅显示 AM335x 系列中全特性器件的信息。但是,电子表格拆分了全功能器件中每个模块导致的功耗,因此对于所考虑器件中不存在的模块,可以通过设置为零来获得 AM335x 系列中其他器件的估算值。这样做可确保来自不适用模块的总功率不包含在电源中。AM335x 器件评估 Wiki 的概述部分中总结了器件差异。