ZHCAFF7 June   2025 LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 总结
    2. 4.2 CISPR-32 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

测试设置

本应用手册重点介绍了对不同测试设置的两项比较:

  1. 同级比较 LMK3H0102-Q1 和振荡器
    1. 将 LMK3H0102-Q1的 EMI 性能与五个 Kyocera MC2520Z25.0000C19XSH 振荡器进行了比较。
    2. 所有输出均为 25MHz LVCMOS 并使用 CL= 5pF 进行端接。
    3. 振荡器安装在具有相同层叠和电源滤波的板上,并连接到与 LMK3H0102-Q1 相同的容性负载 (CL= 5pF)。
    4. 振荡器以尽可能短的布线布置到 CL(66mil 英寸),以表示典型用例。
    5. LMK3H0102-Q1 采用尽可能短的布线(66mil 英寸)来实现最佳典型时钟发生器情况,采用 9-12 英寸布线来实现最差情况(请参阅节 2.3)。
  2. 不同布局中 LMK3H0102-Q1 的比较
    1. LMK3H0102-Q1 的 EMI 性能在四种类似的板布局中记录,其中参数发生了一处变化(例如布线长度)(如表 4-11中所述)。

所有板均在德州仪器 (TI) 符合 CISPR-25 和 CISPR-32 标准的 EMI 室设置中进行了测试。