ZHCAFF7 June   2025 LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 总结
    2. 4.2 CISPR-32 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

以下概要介绍了输出五个 25MHz LVCMOS 时钟时 LMK3H0102-Q1 EMI 性能。

总体而言,型号 2 的表现最好,因为额外的 GND 过孔可为电路创建强大的 GND。在设计可提高 EMI 性能的 PCB 时,请考虑使用 GND 过孔和 SSC 等常见策略。

CISPR-25

在 3.3V 时,不带屏蔽过孔且布线长度超过 8 英寸的 LMK3H0102-Q1 通过了除 TV Band IV(470MHz 至 944MHz)、Analouge UHF(380MHz 至 512MHz 以及 820MHz 至 960MHz)、GPS L1(1567.42MHz 至 1583.42MHz)以及 GPS L5(1156.45MHz 至 1196.45MHz)以外的所有频带的 5 类标准。为了获得最佳性能,建议使用额外的 GND 过孔和 SSC。

在 1.8V 时,不带屏蔽过孔且布线长度超过 8 英寸的 LMK3H0102-Q1 通过了除 TV Band IV、GPS L1 和 GPS L5 之外的所有频带的 5 类标准。为获得最佳性能,TI 建议使用额外的 GND 过孔或 SSC。

CISPR-32

LMK3H0102-Q1 在所有频带范围内的性能与 XO 相似,并且在 1.8V 和 3.3V 电源电压下,跨 30MHz 至 3000MHz 范围通过了 CISPR-32 B 类标准(无屏蔽过孔且布线长度超过 8 英寸)。