ZHCAFF7 June   2025 LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 总结
    2. 4.2 CISPR-32 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

电磁干扰 (EMI) 是外部源对电路造成的不利干扰。EMI 可以分为传导或辐射。传导 EMI 是由寄生阻抗、电源和接地连接引起的一种传导耦合。辐射 EMI 是来自无线电传输的无用信号的耦合。本报告重点讨论辐射 EMI。

LMK3H0102-Q1 是一款时钟发生器,最多能够替换五个 LVCMOS 振荡器 (XO)。该器件使用内部 BAW 振荡器作为基准,同时使用两个小数输出分频器,最多可应用于两个频域(图 1-1)。通过使用 BAW 技术,与石英振荡器 (表 1-1) 相比,LMK3H0102-Q1 可以提供更高的灵活性和时钟稳定性。


 LMK3H0102-Q1 功能方框图

图 1-1 LMK3H0102-Q1 功能方框图
表 1-1 BAW 对比石英振荡器
参数BAW 技术石英振荡器技术
频率灵活性BAW 振荡器器件通过件单个裸片支持多种频率频率限制。不同频率需要不同的晶体。
温度稳定性BAW 在 -40°C 到 +105°C 范围内的精度为 ±10ppmppm 稳定性随温度升高而升高。
振动灵敏度BAW 符合 MIL_STF_883F 方法 2002 条件
(典型值为 1ppb/g)
通常无法通过 MIL-STD
可能高达 >10ppb/g
机械冲击BAW 符合 MIL_STD_883F 方法 2007 条件 B通常无法通过 MIL-STD
可能会在 2,000g 时发生故障

当多个振荡器被时钟发生器(例如 LMK3H0102-Q1)替代时,通常需要更长的 PCB 布线才能到达各种终端器件。与使用多个振荡器(可放置在靠近每个终端器件的位置)相比,使用更长的布线进行时钟发生器布线会导致 EMI 性能变差。

本应用手册旨在减少 LMK3H0102-Q1 的 EMI 问题,并展示了可提高 EMI 性能的不同布局技术。