ZHCAFF7 June   2025 LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 总结
    2. 4.2 CISPR-32 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

CISPR-32

CISPR-32 是 EMI 的工业标准。一根 JB3 天线用于覆盖 X、Y 和 Z 轴的 30MHz 至 3GHz 范围。

注: 新的 CISPR-32 标准要求测量频率高达 6GHz。这些测量计划后续进行。

CISPR-32 限值由认证级别定义,A 类要求最不严格,B 类要求最严格。本测试报告中指定的所有限值均为 B 类。

允许的最大 EMI 影响限制特定于各个频段。例如,30MHz 至 230MHz 具有 40dBuV/m 的 B 类准峰值限值和 50dBuV/m 的 A 类限值。


 CISPR-32 测试室设置

图 4-1 CISPR-32 测试室设置