ZHCAFF7 June   2025 LMK3H0102-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 总结
    2. 4.2 CISPR-32 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

单极

表 3-3 板差异汇总表
板型号器件布线屏蔽过孔时钟层布线长度
1LMK3H0102-Q1立即终止否L166mil
2LMK3H0102-Q1立即分支输出是(400mil 间距阵列)L69 - 12in
3LMK3H0102-Q1立即分支输出否L69 - 12in
4竞品振荡器立即终止否L166mil

 型号 3 LMK3H0102-Q1 3.3V 频谱概述 - 单极

图 3-7 型号 3 LMK3H0102-Q1 3.3V 频谱概述 - 单极
 型号 4 竞品振荡器 3.3V 频谱概述 - 单极图 3-8 型号 4 竞品振荡器 3.3V 频谱概述 - 单极
表 3-4 平均杂散电平 - 竞品振荡器与使用 3.3V 电源的 LMK3H0102-Q1 - 单极
频率 (MHz)竞品振荡器 (dBuV/m)LMK3H0102-Q1 (dBuV/m)TI Delta
1.35.0812.38+7.30
2.61.857.08+5.28
2517.2017.17-0.03
 型号 3 LMK3H0102-Q1 1.8V 频谱概述 - 单极图 3-9 型号 3 LMK3H0102-Q1 1.8V 频谱概述 - 单极

 型号 4 竞品振荡器 1.8V 频谱概述 - 单极

图 3-10 型号 4 竞品振荡器 1.8V 频谱概述 - 单极
表 3-5 平均杂散电平 - 竞品振荡器与使用 1.8V 电源的 LMK3H0102-Q1 - 单极
频率 (MHz)竞品振荡器 (dBuV/m)LMK3H0102-Q1 (dBuV/m)TI Delta
2513.7312.20-1.53