ZHCAFF2 June   2025 TPSI3052

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用固态继电器作为隔离式 15V 电源
  6. 3应用接通开关的图腾柱 PFC 拓扑
  7. 4在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的原始实现方案
  8. 5实现在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的性能
  9. 6高侧实现方案前后的测试结果比较
  10. 7总结
  11. 8参考资料

高侧实现方案前后的测试结果比较

图 6-1 是导致问题的变化之前的波形。添加并运行改进的电路后,高侧 FET (Q1) 正常工作,如 图 6-2 所示。整个系统正常运行,温度和效率得到提高。

 在高侧 (Q1) 运行 PFC 慢速开关的原始电路波形
通道 1(黄色):VCC_P,通道 2(红色):VB 引脚,通道 4(绿色):PFC 低侧 Vgs
图 6-1 在高侧 (Q1) 运行 PFC 慢速开关的原始电路波形
 在高侧 (Q1) 运行 PFC 慢速开关的应用电路波形
通道 1(黄色):3.3V 输入,通道 2(红色):Vdrv 引脚,通道 4(绿色):PFC 低侧 Vgs
图 6-2 在高侧 (Q1) 运行 PFC 慢速开关的应用电路波形