ZHCAFF2 June 2025 TPSI3052
图 3-1 展示了一种基本图腾柱 PFC 结构。请注意,Q3、Q4 和电感器由升压转换器组成。根据 VAC 极性,Q3 和 Q4 交替用作 PFC 主开关或同步开关。在正 VAC 周期内,Q4 是主开关,而 Q3 用作同步 FET。Q3 和 Q4 的驱动信号是互补的:Q4 由控制环路中的占空比 (D) 控制,而 Q3 由 1–D 控制。在负 VAC 周期内,Q4 和 Q3 的功能交换,其中 Q3 成为主开关,Q4 用作同步 FET。Q3和 Q4的驱动信号仍然互补,但 Q3 现在由 D 控制,而 Q4 由 1–D 控制。由于反向恢复问题,不能在连续导通模式 (CCM) 图腾柱 PFC 中使用常规 MOSFET,因此 Q3和 Q4 需采用氮化镓 (GaN) FET,这些器件没有反向恢复。Q1 和 Q2 二极管与常规 MOSFET 并联,以进一步提升效率。