ZHCAFF2 June   2025 TPSI3052

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用固态继电器作为隔离式 15V 电源
  6. 3应用接通开关的图腾柱 PFC 拓扑
  7. 4在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的原始实现方案
  8. 5实现在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的性能
  9. 6高侧实现方案前后的测试结果比较
  10. 7总结
  11. 8参考资料

实现在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的性能

为了提高交流输入电压以及直流输入电压或电池电压的驱动能力,使用 TPSI3052 生成驱动器 IC 高侧的 VDD。即使 FET 是直流输入,也可以驱动高侧 FET,电路配置如 图 5-1 所示。

 改进在高侧 (Q1) 运行 PFC 慢速开关的附加电路图 5-1 改进在高侧 (Q1) 运行 PFC 慢速开关的附加电路