ZHCAFF2 June   2025 TPSI3052

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用固态继电器作为隔离式 15V 电源
  6. 3应用接通开关的图腾柱 PFC 拓扑
  7. 4在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的原始实现方案
  8. 5实现在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的性能
  9. 6高侧实现方案前后的测试结果比较
  10. 7总结
  11. 8参考资料

使用固态继电器作为隔离式 15V 电源

TPSI3052 是一款具有集成偏置、完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器实现方案。当标称栅极驱动电压为 15V,且峰值拉电流和灌电流为 1.5A 和 3.0A 时,可以选择多种外部电源开关(例如 MOSFET、IGBT 或 SCR)来满足各种应用需求。TPSI3052 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。在本例中,TPSI3052 不用于固态继电器,而是用作低成本隔离式偏置电源,以生成悬空 15V 输出。

 TPSI3052 简化原理图图 2-1 TPSI3052 简化原理图