ZHCAFF2 June   2025 TPSI3052

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用固态继电器作为隔离式 15V 电源
  6. 3应用接通开关的图腾柱 PFC 拓扑
  7. 4在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的原始实现方案
  8. 5实现在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的性能
  9. 6高侧实现方案前后的测试结果比较
  10. 7总结
  11. 8参考资料

总结

本应用手册介绍了如何实现直流输入电压(电池)运行,以及如何解决直流输入电压极性反转(带电端子 (-) 电压,中性端子 (+) 电压)时的问题。使用 TPSI3052 生成驱动器 IC 高侧的 VDD。即使采用直流输入,高侧 FET 也能正常工作。