ZHCAFF2 June   2025 TPSI3052

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用固态继电器作为隔离式 15V 电源
  6. 3应用接通开关的图腾柱 PFC 拓扑
  7. 4在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的原始实现方案
  8. 5实现在高侧和低侧驱动 PFC 慢速开关的性能
  9. 6高侧实现方案前后的测试结果比较
  10. 7总结
  11. 8参考资料

简介

服务器电源 SMPS 模块不仅必须能够在交流输入电压下正常运行,还必须能够在直流输入电压(电池电源)下正常运行。施加直流输入电压时,极性有时会反转(带电端子 (-) 电压,中性端子 (+) 电压)。在这种情况下,慢速开关高侧 FET 导通,但现有电荷泵电路无法生成 VDD 电压(不会切换,因为它以相反直流输入为基准),因此高侧 FET 无法导通。电流流向寄生二极管,会导致发热和效率降低。因此,需要进行适当的 IC 和外部电路设计以确保稳定运行。