ZHCAFE2 June   2025 TMAG3001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 23D 线性霍尔传感器中的 Z 轴按下偏移问题
    1. 2.1 Z 轴按下操作中 X、Y 偏移的根本原因
  6. 3Z 轴按下检测方法
    1. 3.1 建议方法的大致介绍
    2. 3.2 软件转换率检测
    3. 3.3 硬件阈值检测和中断
    4. 3.4 锁存方法
      1. 3.4.1 两级检测方法的实现
    5. 3.5 测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

软件转换率检测

在按下操作开始时,霍尔效应传感器持续监测磁场,并将其发送到 MCU。MCU 检测到两个或更多样本之间的磁通差值大于预设值后,MCU 可以设置一个标志来表示 Z 轴已按下。该第一级按下检测通过软件实现。

用户可以手动调整软件的阈值,以适应不同的系统。例如,操纵杆中的不同磁体以及操纵杆和 3D 霍尔传感器之间的不同距离会导致 3D 线性霍尔传感器中出现不同的振幅响应。设定值可根据仿真或实验结果来定义。图 3-2 显示了简化的软件检测功能。

 软件检测方法图 3-2 软件检测方法