ZHCAFE2 June   2025 TMAG3001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 23D 线性霍尔传感器中的 Z 轴按下偏移问题
    1. 2.1 Z 轴按下操作中 X、Y 偏移的根本原因
  6. 3Z 轴按下检测方法
    1. 3.1 建议方法的大致介绍
    2. 3.2 软件转换率检测
    3. 3.3 硬件阈值检测和中断
    4. 3.4 锁存方法
      1. 3.4.1 两级检测方法的实现
    5. 3.5 测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

本应用手册提出了 Z 轴中的两级磁通变化和锁存器检测方法,该方法使用 3D 线性霍尔效应传感器来减少按下操纵杆按钮时可能出现的 X 或 Y 偏移。通过使用硬件中断和软件转换率或绝对值检测方法,可以快速响应 Z 轴按下操作。同时,通过锁存最后一个 X、Y 转换数,该方法可以显著减少 X 和 Y 偏移。受机械误差影响最大的轴的平均误差可从 265% 降至 8.8%。