ZHCAFE2 June 2025 TMAG3001
通过实现两级磁通变化检测算法来检测 3D 线性霍尔效应传感器的按钮按下事件可减少因用户意外输入而导致 X 和 Y 轴输出的可能性。实验发现,该方法可将总误差百分比从 265% 降至 8.8%。这一改进不仅稳定了操纵杆位置的跟踪,还提高了最终用户的操作质量。
TI 拥有成熟的产品系列或 3D 线性霍尔效应传感器。请参阅 表 4-1,了解更多信息和封装信息。
| 器件 | 说明 |
|---|---|
| TMAG5170 | 具有 SPI 接口和集成 CORDIC、分辨率为 1/4 度的商用级 3D 线性霍尔效应传感器 |
| TMAG5170-Q1 | 具有 SPI 接口和集成 CORDIC、分辨率为 1/4 度的汽车级 3D 线性霍尔效应传感器 |
| TMAG5170D-Q1 | 具有 SPI 接口和集成 CORDIC、分辨率为 1/4 度的双芯片汽车级 3D 线性霍尔效应传感器 |
| TMAG5173-Q1 | 具有 I2C 接口和集成 CORDIC、分辨率为 1/16 度的汽车级 3D 线性霍尔效应传感器 |
| TMAG5273 | 具有 I2C 接口和集成 CORDIC、分辨率为 1/4 度的商用级 3D 线性霍尔效应传感器 |
| TMAG3001 | 具有 I2C 集成 CORDIC、唤醒检测功能、分辨率为 1/16 度的商用级 3D 线性霍尔效应传感器 |