ZHCAFE2 June   2025 TMAG3001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 23D 线性霍尔传感器中的 Z 轴按下偏移问题
    1. 2.1 Z 轴按下操作中 X、Y 偏移的根本原因
  6. 3Z 轴按下检测方法
    1. 3.1 建议方法的大致介绍
    2. 3.2 软件转换率检测
    3. 3.3 硬件阈值检测和中断
    4. 3.4 锁存方法
      1. 3.4.1 两级检测方法的实现
    5. 3.5 测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

Z 轴按下检测方法

如 节 2 中所述,在 Z 轴按下过程中,3D 线性霍尔传感器和操纵杆之间的机械误差会在 X 和 Y 轴上产生不良结果。例如,这可能会导致在尝试选择设置之前立即转到下一个菜单选项。这可能会导致 MCU 执行不必要的操作,从而对用户体验造成负面影响。

功能目标是 MCU 只能检测垂直按钮按下操作,且不在 X 和 Y 轴上执行任何操作。本应用手册探讨的算法用于 Z 轴中的快速按下检测方法,同时尽量减少对 X 和 Y 轴的影响。