ZHCAFE2 June   2025 TMAG3001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 23D 线性霍尔传感器中的 Z 轴按下偏移问题
    1. 2.1 Z 轴按下操作中 X、Y 偏移的根本原因
  6. 3Z 轴按下检测方法
    1. 3.1 建议方法的大致介绍
    2. 3.2 软件转换率检测
    3. 3.3 硬件阈值检测和中断
    4. 3.4 锁存方法
      1. 3.4.1 两级检测方法的实现
    5. 3.5 测试结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

两级检测方法的实现

下方以 TMAG3001 为例,详细说明了两级检测方法的实现。

  1. 通过按下操纵杆,获取 Z 轴中的磁通变化
    该步骤用于为硬件检测设置正确的阈值,这是为软件检测设计的步骤。
  2. 通过使用 TMAG3001 中的 THR_Config_3 寄存器或 TMAG5173 中的 Z_THR_Confing,在 Z 轴上设置相应阈值。
    阈值越大,Z 轴上需要的按下距离就越大,因此 X 和 Y 上的偏移也越大。阈值越低,意味着 Z 轴上的按下距离缩小,但如果设置为低,这可能会导致误触发。
  3. 通过向 INT_CONFIG_1 4-2 位写入 1h,在 INT 引脚中设置中断信号。
    INT 引脚向 MCU 发送信号,以指示磁通量已超过阈值。
  4. 在正常运行期间,3D 线性霍尔效应传感器根据用户设置,以连续采样或触发采样模式工作。MCU 根据转换数来计算转换率或绝对变化值,从而确定是否超过阈值。
  5. 硬件阈值或转换率超出设定值后,器件进入中断或锁存模式。之前的 X 和 Y 轴立即记录到数组中,然后 MAG_CH_EN 设置为 4H(仅转换 Z 轴磁通)。中断清除后,主函数返回正常工作模式,并将 MAG_CH_EN 设置为 7h(启用所有三轴转换)。

图 3-4 显示了建议检测方法的详细实现流程图。

 建议方法的流程图图 3-4 建议方法的流程图