ZHCAFB2 May   2025 TPS1685 , TPS1689 , TPS25984 , TPS25985

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电子保险丝的可堆叠和并联运行面临的挑战
  6. 3电子保险丝中的电流分配技术
    1. 3.1 具有独立电子保险丝过流限制的并联运行
    2. 3.2 具有系统总过流限制的并联运行
    3. 3.3 采用主动均流 (ACS) 的并联运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

采用主动均流 (ACS) 的并联运行

为了解决 节 3.2 中所述的问题,TI 电子保险丝采用了 ACS,这在电流超过特定阈值时会触发。主动均流环路通过调节 FET 的 Rdson 来工作。承载更大电流的电子保险丝会略微增大 Rdson,以降低电流,并允许链中的其他器件承载更大电流,从而实现电流的重新分配或平衡。

将 ACS 阈值设置过低会增加路径中的总电阻,从而在较低电流下不必要地增加功率损耗或自发热。同时,这在长期可靠性方面没有任何益处。

对于每个器件,主动均流阈值需要设置为最大额定直流电流。最佳选择是将其设置为接近每个器件的过流保护阈值。请注意,这是过流阈值,不受失配的影响。这确保了一旦系统负载电流开始接近最大直流电流,主动均流就会启动。如果系统在该区域长时间运行,从长期可靠性的角度来看,这尤其有用。一旦负载电流进一步增加到超过该值(在负载瞬态或故障期间),则会停用主动均流环路,而器件转而依赖过流保护电路(配有消隐计时器)。

器件进入主动均流的电流阈值取决于 VREF 和 RILIM 值。TPS1685 设计计算器可用于确定 RIREF、VIREF 和 RILIM 值。

方程式 3 用于根据 ACS 阈值确定 RILIM 电阻。

方程式 3. RILIM=1.1×VIREF3×GILIM×ILIM(ACS)
 并联连接且具有通用过流限制和 ACS 的电子保险丝器件支持 80A 负载电流图 3-4 并联连接且具有通用过流限制和 ACS 的电子保险丝器件支持 80A 负载电流

为了评估性能,负载电流以 2A 的步长增加,如 图 3-5 所示。由于路径电阻不匹配,可以看到电子保险丝在电流阶跃期间最初承载的电流分配不均匀。可以看到流经各个电子保险丝的电流与 ACS 趋于一致。

此波形是使用如 表 3-1 中所述的系统参数获取的。

 4 个具有 ACS 的 TPS1685 电子保险丝之间的均流图 3-5 4 个具有 ACS 的 TPS1685 电子保险丝之间的均流

TPS1685x 在启动期间实施专有的电流平衡机制,从而允许并联连接的多个 TPS1685x 器件分流浪涌电流并将热应力分散到所有器件。此特性有助于所有器件成功完成启动,避免某些电子保险丝过早进入热关断状态。这增加了并联链的浪涌电流能力。改进的浪涌性能有助于在高电流平台上支持非常大负载电容器,而不会影响浪涌时间或系统可靠性。

 启动期间四个 TPS1685 电子保险丝之间的电流分配图 3-6 启动期间四个 TPS1685 电子保险丝之间的电流分配

六个具有 ACS 的并联电子保险丝器件中的电流分配

本示例讨论了六个 TPS1685 电子保险丝并联连接,以满足 100A 系统电流要求。在具有准确、快速电流监测器的 TPS1685x 9V–80V、3.65mΩ、20A 可堆叠集成热插拔(电子保险丝)数据表中,典型 RDS(on) 为 3mΩ,最高可达 6mΩ。表 3-3 显示了六个并联连接的电子保险丝器件在最大系统电流为 100A 时 RDS(on) 变化的示例。电子保险丝之间的电流分配如表 3-3 所示。eFuse_1 电流可高达 23.07A,比电子保险丝的建议工作电流高 15%。

ACS(主动均流)调节高电流器件的 RDS(on) 以均匀分配电流。可以使用 TPS1685 设计计算器设置该电流的 ACS 阈值。以下是启用了 ACS 且器件的 ACS 阈值设置为 20A 时,各个电子保险丝的电流。表 3-4 显示了启用 ACS 后的 RDS (on) 变化及电流分配。eFuse_2、eFuse_3、eFuse_4、eFuse_5 和 eFuse_6 的 RDS (ON) 没有变化,而 eFuse_1 的 RDS (ON) 增加 30%,使电流分配更加均匀。启用 ACS 后,eFuse_1 上的电流从 23.07A 降至 18.57A,应力均匀重新分配,eFuse_1 的寿命提升约 2 倍(可使用 Black 方程计算)。考虑到第一个故障点决定了系统可靠性,这使得系统有效寿命提升 2 倍。

表 3-3 六个 TPS1685 电子保险丝在 RDS(on) 变化时的电流分配

eFuse_N

eFuse_1eFuse_2eFuse_3eFuse_4eFuse_5eFuse_6

RDS(on)

0.0035Ω0.0055Ω0.005Ω0.0045Ω0.006Ω0.0055Ω
最大电流23.07A14.7A16.15A17.9A13.46A14.7A
表 3-4 六个 TPS1685 电子保险丝在 RDS(on) 通过 ACS 校正后的电流分配

eFuse_N

eFuse_1eFuse_2eFuse_3eFuse_4eFuse_5eFuse_6

RDS(on)

0.00455Ω0.0055Ω0.005Ω0.0045Ω0.006Ω0.0055Ω
最大电流18.75A14.7A15.5A17.06A14.2A15.5A