ZHCAFB2 May 2025 TPS1685 , TPS1689 , TPS25984 , TPS25985
图 3-1 展示了四个具有 20A 单独过流阈值的电子保险丝并联连接,以在 58V 服务器电压轨中分担 80A 负载电流。在稳态运行期间,电流分配由并联的电子保险丝器件之间的 RDS(on) 失配决定。漏源电阻 (RDS(on)_min) 最低的器件与其他器件分担最高电流 (IMAX)。如 表 3-1 所示,引入了实际的路径阻抗,以显示电子保险丝中的电流分配。
通过每个电子保险丝的电流可以使用 方程式 2 来计算。
| 电子保险丝 | 有效电阻(RDS_ON+ 路径电阻) | 电流分配 |
|---|---|---|
| eFuse_1 | 3.65mΩ | 22.57A |
| eFuse_2 | 4.15mΩ | 19.85A |
| eFuse_3 | 4.15mΩ | 19.85A |
| eFuse_4 | 4.65mΩ | 17.72A |
根据 表 3-2 中所示的有效电阻和电流分配,可以看到 eFuse_1 消耗超过 20A 的电流,这会触发第一个电子保险丝,随后触发其他并联连接的电子保险丝跳闸。因此,系统将在远低于 80A 时关断。
为了缓解电子保险丝的不准确性,系统设计人员必须从以下选项中选择:
提高系统跳闸阈值来适应潜在的电子保险丝误差会导致电源单元 (PSU) 过大,从而导致资源浪费、生产成本更高、功耗增加、系统效率降低,并且需要更多的并联电子保险丝等额外元件来确保安全运行。
将负载限制在系统跳闸阈值以下,以防止误跳闸。人为限制系统功能,以适应电子保险丝的不准确性,从而导致系统吞吐量降低和性能下降。