ZHCAFB2 May 2025 TPS1685 , TPS1689 , TPS25984 , TPS25985
电子保险丝是集成式电源路径保护器件,越来越多地用于替代各种应用中的分立式前端保护电路,提供紧凑高效的设计。电子保险丝可满足高达 60A 的宽电流范围和高达 80V 的电压。但是,某些应用(例如服务器和通信设备)需要明显更高的电流,通常在几十到几百安培的范围内。为了满足这些需求,系统设计人员经常考虑并联电子保险丝来扩展系统以满足更高的电流要求并改善热管理。然而,并联连接的电子保险丝之间的电流分配仍然是一项挑战,会导致错误的系统关断或可靠性问题。本应用手册介绍了 TI 电子保险丝的主动均流 (ACS) 特性,并通过四个支持 80A 负载电流的电子保险丝和六个支持 100A 负载电流的电子保险丝示例介绍了设计和性能优势。