ZHCAFB2 May   2025 TPS1685 , TPS1689 , TPS25984 , TPS25985

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电子保险丝的可堆叠和并联运行面临的挑战
  6. 3电子保险丝中的电流分配技术
    1. 3.1 具有独立电子保险丝过流限制的并联运行
    2. 3.2 具有系统总过流限制的并联运行
    3. 3.3 采用主动均流 (ACS) 的并联运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

人工智能 (AI) 的进步使由 AI 驱动的处理器和服务器的功耗和电流消耗出现了前所未有的激增。随着 AI 模型日益复杂,需要大量计算资源,电源需求也激增。与前代产品相比,现代 AI 处理器(例如图形处理单元 (GPU) 和张量处理单元 (TPU))的功耗要高得多。由 AI 驱动的数据中心和服务器的耗电量呈现惊人增长,一些估计表明,在过去几年中,能源使用量增加了 20-30%。这一趋势给数据中心运营商带来了巨大的挑战,他们必须在计算性能与能效、热管理和环境可持续性之间取得平衡。为了缓解这些问题,研究人员正在探索卓越的设计,包括先进的冷却系统、低功耗芯片设计和新型存储器架构,以确保在不影响地球资源的情况下实现 AI 的变革潜力。

图 1-1 展示了 48V 机架式服务器架构以及数据中心和服务器机房中常用的配电设计,可为服务器和其他器件高效供电。由于此架构能够最大限度地减少能量损耗,最大限度地提高功率密度和优化整体系统效率,因此得到了广泛采用。TI 的高电流电子保险丝系列器件 TPS1685TPS1689TPS25984TPS25985 为器件提供输入电源路径保护,例如浪涌电流管理、输入欠压、输入过压、上电至输出短路、过流、输出热短路等。电子保险丝放置在 PSU 和电压模块 (VRM) 的功率级以及其他终端负载之间。

 48V 机架式服务器架构图 1-1 48V 机架式服务器架构