ZHCAFB2 May   2025 TPS1685 , TPS1689 , TPS25984 , TPS25985

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电子保险丝的可堆叠和并联运行面临的挑战
  6. 3电子保险丝中的电流分配技术
    1. 3.1 具有独立电子保险丝过流限制的并联运行
    2. 3.2 具有系统总过流限制的并联运行
    3. 3.3 采用主动均流 (ACS) 的并联运行
  7. 4总结
  8. 5参考资料

电子保险丝中的电流分配技术

本节通过一个系统示例来介绍不同的电流分配技术,以评估系统性能、长期可靠性和有效的电流分配。

表 3-1 显示了 58V 电压轨应用的系统示例,其中并联了四个 TPS1685 电子保险丝以支持 80A 负载电流。在每个电子保险丝路径中引入了不同的路径阻抗,以模拟由于布线长度不匹配导致的 RDS(on) 和路径阻抗不匹配的实际情况。

表 3-1 设计参数
设计参数示例值
输入电压范围(VIN)58V
最大直流负载电流 (IOUT (max))80A
并联的电子保险丝数量4
最大输出电容 (CLOAD)3mF
RDS(on)3.65mΩ
路径阻抗_10Ω
路径阻抗_20.5mΩ
路径阻抗_30.5mΩ
路径阻抗_41mΩ
环境温度25°C