ZHCAFB2 May 2025 TPS1685 , TPS1689 , TPS25984 , TPS25985
为了避免 节 3.1 中提到的问题,TI 的电子保险丝器件采用了一种新的过流保护方法。这些电子保险丝器件取决于系统总电流,而不是各个器件的电流。所有 IMON 引脚都连接到 RIMON_eq 以设置系统总电流,如 图 3-2 所示。这消除了因器件和路径之间不匹配而导致过流阈值降低的问题。
将系统跳闸阈值保持在高于系统最大电流可避免不必要的电子保险丝跳闸。然而,如 表 3-2 所示,通过电子保险丝的电流分配是不均匀的。eFuse_1 继续承载比电子保险丝工作电流更高的电流。
为了评估性能,负载电流以 2A 的步长增加,如 图 3-3 所示。由于路径电阻不匹配,可以看到电子保险丝承载的电流分配不均匀。在 图 3-3 中,每个电子保险丝的电流都保持在较高水平,因此器件不会进入 ACS 状态。
图 3-3 四个无 ACS 的电子保险丝之间的均流电子保险丝之间的不均流
当电子保险丝器件以最大额定电流运行时,各个电子保险丝之间的电流分布不均会导致不同的应力水平。那些承载较高电流的电子保险丝器件面临更大的热应力和电应力。这可能会导致过早失效、过热和劣化,甚至可能超过 PCB 布线或过孔中的额定电流。因此,系统可靠性降低,维护成本增加,并且可能会发生系统停机,从而最终缩短 PCB 的使用寿命。