ZHCAFA0 April   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2直流与交流电网:比较概述
  6. 3直流微电网在各行业的应用
  7. 4TI 的直流应用解决方案
    1. 4.1 10 千瓦基于氮化镓的单相串式逆变器与电池储能系统
    2. 4.2 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
    3. 4.3 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
    4. 4.4 具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计
    5. 4.5 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  8. 5结语
  9. 6参考

高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计

对于每一位直流微电网的系统运营商而言,保障直流微电网的运行安全是一项不容推卸的责任。绝缘监测参考设计采用电桥直流绝缘监测 (DC-IM) 方法,定期测量从直流端到保护性接地端的隔离电阻和绝缘漏电流。如图 4-6 所示,该信号链采用隔离式数据转换器和隔离式电源开关的组合架构,并且兼容 C2000 BoosterPack™ 插件模块,因此能够实现快速的系统评估。

 绝缘监测参考设计的模拟前端方框图图 4-6 绝缘监测参考设计的模拟前端方框图