ZHCAFA0 April   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2直流与交流电网:比较概述
  6. 3直流微电网在各行业的应用
  7. 4TI 的直流应用解决方案
    1. 4.1 10 千瓦基于氮化镓的单相串式逆变器与电池储能系统
    2. 4.2 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
    3. 4.3 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
    4. 4.4 具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计
    5. 4.5 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  8. 5结语
  9. 6参考

适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计

TI 的双向双有源电桥参考设计是一款 10kW 参考设计,包括一个隔离式双向双有源电桥 DC/DC 转换器。本参考设计的主要目标应用对象是用于储能或直流充电桩的功率转换系统。该设计支持 700V 至 800V 的输入电压范围,这一范围适用于典型的微电网直流母线电压,因此非常适合为分布式负载供电以及集成电池备用系统。

通过使用可驱动 SiC 功率 MOSFET 的高性能控制电路,此参考设计实现了 2.25kW/L 的功率密度。双有源电桥中的对称结构允许转换器堆叠以实现更高的功率吞吐量,并且双向设计可在电池储能和直流母线之间实现灵活的能量传输。图 4-2 是系统元件的方框图。

 双向双有源电桥参考设计方框图图 4-2 双向双有源电桥参考设计方框图