ZHCAFA0 April   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2直流与交流电网:比较概述
  6. 3直流微电网在各行业的应用
  7. 4TI 的直流应用解决方案
    1. 4.1 10 千瓦基于氮化镓的单相串式逆变器与电池储能系统
    2. 4.2 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
    3. 4.3 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
    4. 4.4 具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计
    5. 4.5 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  8. 5结语
  9. 6参考

11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

将直流微电网连接到交流电网需要一个双向电源。该电源以高功率因数进行交流至直流转换,并且必须能够作为逆变器执行直流至交流转换。因为功率级别、效率和热管理是首要问题。

TI 的双向三相参考设计,如图 4-3 和图 4-4 中所示,具有 11kW 双向逆变器和 PFC 级,可以处理直流母线上的 600V 至 900V 电压以及电网中的三相 400VAC 电压。

 双向三相参考设计电路板照片和方框图图 4-3 双向三相参考设计电路板照片和方框图
 双向三相参考设计方框图图 4-4 双向三相参考设计方框图

整套参考设计由两块独立电路板组成。主板集成各类开关器件、LCL(电感器-电容器-电感器)滤波器、传感电子元件和电源结构。第二个电路板搭载基于 C2000™ 数字信号处理器控制卡的控制电路。整个设计表现优异,峰值效率达 98.6%,功率密度为 2.2kW/L。