ZHCAFA0 April   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2直流与交流电网:比较概述
  6. 3直流微电网在各行业的应用
  7. 4TI 的直流应用解决方案
    1. 4.1 10 千瓦基于氮化镓的单相串式逆变器与电池储能系统
    2. 4.2 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
    3. 4.3 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
    4. 4.4 具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计
    5. 4.5 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  8. 5结语
  9. 6参考

TI 的直流应用解决方案

如图 1-1 所示,TI 精心设计了一系列产品及参考设计,旨在助力解决直流微电网中存在的一些难题,从而实现更高效的功率转换、更精确的测量以及更可靠的控制。