ZHCAFA0 April 2025
直流微电网是在特定电压范围内,通过直流母线运行的局部能源系统。这类系统在规模和功率上差异显著,小至由共享直流母线连接数台电机的小型独立单元,大到总负载可达兆瓦级的大型应用场景,如大型工厂或数据中心。小型独立系统可对现有工厂基础设施进行功能拓展,而大型直流微电网装置凭借共享基础设施实现规模经济,从而获得显著效益。这些大型直流电网能够更高效地整合太阳能、风能等可再生能源,并优化能源管理,尤其适用于动态负载众多且储能需求持续增长的行业场景。
除了交流/直流电网连接设备、可再生能源发电装置、电池储能系统及各类用电负载外,直流微电网还配备断路器、预充电单元、监测系统,以及为附属系统供电的辅助电源等组件。图 1-1 展示了一个直流微电网及其可能涵盖的系统模块构成。
图 1-1 直流微电网中的元件和负载本技术白皮书概述了直流电网相较于交流电网的优势,介绍了直流微电网并探讨了其在工厂自动化、数据中心和楼宇自动化中的应用。我们还探讨了创新型半导体如何通过增强隔离测量系统、电源和光伏逆变器,推动向直流微电网的转型。