ZHCAFA0 April   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2直流与交流电网:比较概述
  6. 3直流微电网在各行业的应用
  7. 4TI 的直流应用解决方案
    1. 4.1 10 千瓦基于氮化镓的单相串式逆变器与电池储能系统
    2. 4.2 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
    3. 4.3 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
    4. 4.4 具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计
    5. 4.5 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
  8. 5结语
  9. 6参考

具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计

隔离式辅助电源参考设计是一款经过优化、适用于高电压直流应用的 48W 辅助电源。它支持 300VDC 至 1000V 的直流输入电压,可以灵活地用于需要稳定直流电压和有限功率需求的子系统,如控制系统和监测设备。

该设计采用初级侧稳压反激式拓扑,无需使用光耦合器即可使输出保持稳压状态,因此可提供高可靠性。在恶劣的环境条件下,这是一个显著的优势,因为随着时间推移,光耦合器中的发光二极管会出现性能下降,从而导致光耦合器的可靠性降低。

 隔离式辅助电源参考设计电路板图 4-5 隔离式辅助电源参考设计电路板