ZHCAFA0
April 2025
1
摘要
商标
1
简介
2
直流与交流电网:比较概述
3
直流微电网在各行业的应用
4
TI 的直流应用解决方案
4.1
10 千瓦基于氮化镓的单相串式逆变器与电池储能系统
4.2
适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
4.3
11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
4.4
具有低待机功耗的 300V-1,000V 输入 48W 隔离式辅助电源参考设计
4.5
高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
5
结语
6
参考
6
参考
Daryanani, Sonu.
DC Factory Enables Higher Efficiency, Lower Costs
. Power Electronics News,2023 年 9 月 1 日。
VDE System Description DC-INDUSTRIE, VDE SPEC 90037 V1.0 (en)
BMW.
AC BECOMES DC
. 2020/10/28
ODCA:
ODCA
IEC:
Low Voltage DC Systems
ODCA 项目演示:
https://dc-industrie.zvei.org/fileadmin/DC-Industrie/Praesentationen/DC-INDUSTRIE2_Projektvorstellung_de_E.pdf
太平洋西北国家实验室:
https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/DC_Lighting_and_Microgrids_White_Paper_09-09-2020.pdf
2018 年 OCP 峰会:
OPC18-400VDC
, Efficiency beyond the AC based data center designs; 400VDC power feed solution
英特尔 - Evaluating 400V Direct-Current for Data Centers