ZHCAF93 April   2025 LM2005 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2主要特性
    1. 2.1 单输入功能
    2. 2.2 使能和关断输入
    3. 2.3 死区时间和互锁
    4. 2.4 集成自举二极管
  6. 3应用注意事项
  7. 4总结
    1. 4.1 器件概要
  8. 5参考资料

应用注意事项

在电器应用中(例如无绳电动工具或其他包含电机驱动器的家用电器),重要的设计注意事项包括成本、总设计尺寸和易用性。器件规格注意事项可能包括最大自举电源电压、负电压瞬态处理、栅极驱动器 VDD 电源电压、欠压锁定和驱动电流。要比较具有单输入功能、使能或关断引脚、固定或可调死区时间、互锁和集成自举二极管功能的 TI 栅极驱动器,请参阅表 4-1。图 3-1 示出了栅极驱动器可用于在无线真空吸尘器等应用中控制多个 BLDC、永磁同步电机 (PMSM) 或有刷直流 (BDC) 电机。

LM5106 或 LM2105 等 100V 半桥驱动器专为小型电器电机驱动器应用而设计。LM5106 的绝对最大自举电源高电压达到 118V,在具有 12V 至 48V 电机驱动器电源的 12V VDD 系统中支持 100% 的开关电压瞬态裕度。LM5106 的 1.2A 拉电流和 1.8A 灌电流专为直流电机驱动开关频率而设计,还具有单个 PWM 输入、使能输入和可调死区时间,并采用紧凑型 4x4 mm WSON 或 3 × 3mm VSSOP 封装。

如果总体设计尺寸是首要考虑因素,LM2105 有具备集成自举二极管的小型 2 × 2mm WSON 封装供选择。如果需要引线式封装,可选择 5× 4mm SOIC 封装,并且无需外部自举二极管和电阻器,从而减小整体封装尺寸。LM2105 还为典型的 12V 至 48V 电机驱动系统提供足够的最大 HS 引脚电压裕度,并针对较大的负瞬态提供 -19.5V 的高负电压处理。

 无线真空吸尘器电器方框图图 3-1 无线真空吸尘器电器方框图

要了解有关电机驱动器应用的更多信息,请参阅如何为直流电机驱动器选择栅极驱动器。