ZHCAF93 April   2025 LM2005 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2主要特性
    1. 2.1 单输入功能
    2. 2.2 使能和关断输入
    3. 2.3 死区时间和互锁
    4. 2.4 集成自举二极管
  6. 3应用注意事项
  7. 4总结
    1. 4.1 器件概要
  8. 5参考资料

使能和关断输入

无论单个引脚的输入信号如何,具有使能或关断引脚的栅极驱动器都可以灵活地关闭半桥驱动器的两个输出。在优先考虑快速响应故障的系统中,该特性非常有用。通过使用使能或关断引脚,栅极驱动器输出可以快速切换为低电平并禁用 PWM 输入,以响应检测到的故障并帮助系统进入稳定状态。此特性对于具有单 PWM 输入的半桥驱动器也很重要,因为在没有使能或关断引脚或未将器件断电的情况下,无法形成关断状态(HO 和 LO 均关断)。关断或使能引脚可能具有反相或正常逻辑,具体取决于器件。

在多相电源转换器中,此特性还允许根据负载情况打开和关闭未使用的相位。当轻负载下开关损耗较高时减少附加相位,当每个相位处于重负载时增加相位以减少导通损耗,从而提高效率。此外,使能或关断引脚还可用于在不需要进行开关时关断栅极驱动器,由此降低待机电流消耗。

图 2-3 作为示例示出的 LM2104 是具有单 PWM 输入和反相关断引脚的栅极驱动器。

 LM2104 单输入引脚和单独关断引脚图 2-3 LM2104 单输入引脚和单独关断引脚