ZHCAF93 April   2025 LM2005 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2主要特性
    1. 2.1 单输入功能
    2. 2.2 使能和关断输入
    3. 2.3 死区时间和互锁
    4. 2.4 集成自举二极管
  6. 3应用注意事项
  7. 4总结
    1. 4.1 器件概要
  8. 5参考资料

单输入功能

在具有独立输入的半桥栅极驱动器中,低侧输入仅控制低侧晶体管输出,高侧输入仅控制高侧晶体管输出。单输入栅极驱动器通过由脉宽调制 (PWM) 信号驱动的单个引脚控制两个输出。当 PWM 输入信号为低电平时,低侧输出被驱动为高电平,高侧输出被驱动为低电平。当 PWM 输入信号为高电平时,高侧输出被驱动为高电平,低侧输出被驱动为低电平。图 2-1 展示了这种情况。

 LM2104 单输入半桥栅极驱动器时序图图 2-1 LM2104 单输入半桥栅极驱动器时序图

在使用具备有限数量可用 PWM 或通用输入/输出 (GPIO) 引脚的微控制器的应用中,具有单个 PWM 输入功能的栅极驱动器将所需的控制器输出数量减半。这使得单输入驱动器在多相应用中特别有用。例如,由三个单输入半桥驱动器驱动的三相无刷直流电机 (BLDC) 系统只使用三个微控制器 PWM 输出引脚,而不使用控制三个具有独立输入的栅极驱动器所需的六个输出引脚。

使用具有更少 PWM 输出的微控制器可以节省成本和板空间。与需要为高侧和低侧输入都使用滤波器的独立输入器件相比,如果需要滤除输入噪声,单输入栅极驱动器还可以通过仅使用单个输入滤波器来节省成本和板空间。

LM2104 单输入引脚和单独关断引脚示出了具有单个 PWM 输入引脚的 LM2104。如果栅极驱动器具有独立的高侧输入和反相低侧输入,则这两个输入可以桥接在一起并用作单个 PWM 输入,如使用 LM2103 的图 2-2 中所示。

 使用反相和同相输入作为单个输入图 2-2 使用反相和同相输入作为单个输入