ZHCAF93 April   2025 LM2005 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , LM5104 , LM5105 , LM5106 , LM5108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2主要特性
    1. 2.1 单输入功能
    2. 2.2 使能和关断输入
    3. 2.3 死区时间和互锁
    4. 2.4 集成自举二极管
  6. 3应用注意事项
  7. 4总结
    1. 4.1 器件概要
  8. 5参考资料

器件概要

表 4-1 栅极驱动器特性比较表
特性 LM5104 LM5105 LM5106 LM5108 LM2005 LM2103 LM2104 LM2105
绝对最大自举电源电压 118V 118V 118V 110V 107V 107V 107V 107V
绝对最大最小 HS 瞬态电压 -1V -5V (1) (1) -7V (2) -19.5V (2) -19.5V (2) -19.5V (2) -19.5V (2)
输入类型 单路输入 单路输入 单路输入 双路输入 双路独立输入 反相和同相输入 单路输入 双路独立输入
死区时间或互锁保护 可调节死区时间 (90ns – 200ns);自适应延迟 可调死区时间插入 (80ns – 570ns) 可调死区时间插入 (86ns – 510ns) 互锁 固定死区时间 (475ns) 固定死区时间 (475ns)
集成自举二极管
封装 5 × 4mm SOIC 4 × 4mm WSON 4 × 4mm WSON 4 × 4mm WSON 3 × 3mm VSSOP 3 × 3mm SON 5 × 4mm SOIC 2 × 2mm WSON 5 × 4mm SOIC 5 × 4mm SOIC 5 × 4mm SOIC 2 × 2mm WSON
拉电流/灌电流 1.6A/1.8A 1.8A/1.6A 1.2A/1.8A 1.6A/2.6A 0.5A/0.8A (2) 0.5A/0.8A (2) 0.5A/0.8A (2) 0.5A/0.8A (2)
UVLO 6.9V 6.9V 6.9V 5V 8.15V 8.15V 8.15V 4.6V
绝对最大 VDD 电压 18V 18V 18V 20V 19.5V 19.5V 19.5V 19.5V
使能或关断输入 使能输入 使能输入 使能输入 关断输入
  1. 如果 HS 上发生负瞬态,则 HS 电压绝不能为比 VDD - 15V 更小的负值。例如,如果 VDD = 10V,则 HS 处的瞬态负值不得低于 -5V。
  2. 这些值根据特征进行验证,并未经过生产测试。