ZHCAF62 March   2025 CDC6C , LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BAW 概述
    1. 2.1 BAW 振荡器的优势
    2. 2.2 BAW 振荡器概述
  6. 3LMK6C 时钟 Sitara AM64 抖动测试
    1. 3.1 抖动测试设置
  7. 4时钟 AM6x 和 TDA4x 系列通用指南
  8. 5总结
  9. 6参考资料

抖动测试设置

在 TMDS64EVM 上,25MHz LVCMOS 振荡器用作 CDCLVC1310 时钟缓冲器的输入,然后馈送到 AM64x 器件的 EXT_REFCLK 1。这个外部 REFCLK 是内部 PLL 和时钟分配路径的频率基准。然后,将 AM64x 器件配置为通过 GPO 引脚的输出来连接内部系统时钟。输出时钟相位噪声性能在相位噪声分析仪上测量,而时域抖动特性使用示波器上的 DPOJET 工具进行测量。

使用石英振荡器(生成 25MHz REFCLK)和 LMK6C BAW 振荡器来测量抖动性能。使用 LMK6C 后,输出时钟在大约 100Hz 至 500kHz 的频带中降低了 10dB 至 15dB 的噪声。10kHz 至100kHz 范围内的杂散音调通常是与其他高频噪声源(例如开关电压稳压器)进行频率混合的结果。杂散音调在两个参考频率源下的功率相同。使用 LMK6C 后,时域抖动也表现出了改进,尤其是在周期间抖动方面。

 石英测试方框图图 3-1 石英测试方框图
 LMk6C 测试方框图图 3-2 LMk6C 测试方框图
 石英振荡器 GPO7 相位噪声图图 3-3 石英振荡器 GPO7 相位噪声图
 LMK6C 振荡器 GPO7 相位噪声图图 3-4 LMK6C 振荡器 GPO7 相位噪声图
表 3-1 抖动性能比较
石英 (ps) LMK6C (ps) 石英和 LMK6C Δ (ps)
RMS 抖动 45.7694 20.0778 25.6916
周期抖动 (pk – pk) 59.265 59.126 0.139
周期抖动(标准偏差) 6.7860 6.4285 0.3575
N 周期抖动(峰峰值) 170.49 151.05 19.44
N 周期抖动(标准偏差) 18.695 16.896 1.799