ZHCAF62 March   2025 CDC6C , LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BAW 概述
    1. 2.1 BAW 振荡器的优势
    2. 2.2 BAW 振荡器概述
  6. 3LMK6C 时钟 Sitara AM64 抖动测试
    1. 3.1 抖动测试设置
  7. 4时钟 AM6x 和 TDA4x 系列通用指南
  8. 5总结
  9. 6参考资料

BAW 概述

BAW 谐振器技术是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。在 BAW 振荡器中,BAW 与以下各项集成:并置的精密温度传感器;超低抖动、低功耗整数输出分频器 (IOD);单端 LVCMOS 输出驱动器,以及由多个低噪声 LDO 组成的小型电源复位时钟管理系统。

图 2-1 展示了 BAW 谐振器技术的结构。该结构包括一层夹在金属膜和其他层之间的压电式薄膜,用于限制机械能。BAW 利用这种压电式传导技术产生振动。

 体声波 (BAW) 谐振器结构图 2-1 体声波 (BAW) 谐振器结构