ZHCAF62 March 2025 CDC6C , LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
本节重点介绍不同的 TI 处理器系列和各自的时钟要求。表 4-1 中列出的所有处理器都具有与时钟基准输入相同的 VIL、VIH 和频率稳定性要求,但主要区别在于频率和所需的启动时间。表 4-2 列出了关于 BAW 振荡器时钟的建议,以及振荡器相应的性能规格。
| 处理器器件 | 外部高频振荡器数量 | 频率 (MHz) | VDD (V) | 启动时间 (ms) | VIL (V)(最大值) | VIH (V)(最小值) | 稳定性 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM62x | 1 | 25 | 1.8 | 4 | 0.35x VDD | 0.65xVDD | ±501,±1002 |
| AM64 | 1 | 25 | 1.8 | 4 | |||
| AM67 | 1 | 25 | 1.8 | 4 | |||
| TDA4VEN TDA4AEN |
1 | 25 | 1.8 | 4 | |||
| AM68 | 1 | 19.2、20、24、25、26、27 | 1.8 | 9.8 | |||
| AM69 | 1 | 19.2、20、24、25、26、27 | 1.8、3.3 | 9.8 | |||
| TDA4VM (Q1) DRA829 |
2 | 19.2、20、24、25、26、27 | 1.8 | 9.5 | |||
| DRA821 | 1 | 19.2、20、24、25、26、27 | 1.8 | 9.5 | |||
| TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 |
1 | 19.2、20、24、25、26、27 | 1.8 | 9.5 | |||
| TDA4VE-Q1 TDA4AL-Q1 TDA4VL-Q1 |
1 | 19.2、20、24、25、26、27 | 1.8 | 9.5 |
| 处理器器件 | 时钟器件型号 | 频率支持范围 (MHz) | VDD (V) | VIL (V)(最大值) | VIH (V)(最小值) | 稳定性 (ppm) | 启动时间最大值 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AM62x AM64 AM67 TDA4VEN TDA4AEN AM68 AM69 TDA4VM (Q1) DRA829 DRA821 TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 TDA4VE-Q1 TDA4AL-Q1 TDA4VL-Q1 |
CDC6C | 250kHz 至 200MHz | 1.8V 至 3.3V | 0.6V | 1.3V | ±25 | 3ms |
| LMK6C | 1MHz 至 200MHz | 1.8V 2.5V 至 3.3V |
0.6V | 1.3V | ±25 | 5ms |