ZHCAF62 March   2025 CDC6C , LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BAW 概述
    1. 2.1 BAW 振荡器的优势
    2. 2.2 BAW 振荡器概述
  6. 3LMK6C 时钟 Sitara AM64 抖动测试
    1. 3.1 抖动测试设置
  7. 4时钟 AM6x 和 TDA4x 系列通用指南
  8. 5总结
  9. 6参考资料

BAW 振荡器的优势

LMK6xCDC6C 具有许多优势,包括频率灵活性、温度稳定性、电源噪声抗扰度等。表 2-1表 2-2 总结了这些优势,并展示了 BAW 振荡器如何解决在使用石英振荡器时发现的设计限制。有关其他信息,请参阅以下应用手册:

表 2-1 BAW 谐振器与石英晶体谐振器
参数 石英晶体 BAW 优势
频率灵活性 输出频率通过机械参数控制,一旦截止,就无法修改这些参数。 单个 IC 通过一次性编程 (OTP) 缓解供应限制,支持大范围频率。 BAW 振荡器
温度稳定性 未经补偿的石英振荡器的频率与温度的响应关系类似于具有较大 ppm 变化的抛物线曲线。 ±10ppm(保持温度范围外的温度稳定性) BAW 振荡器
振动 可能高达 +10 ppb/g。通常不会通过 MIL-STD 标准。 通常为 1ppb/g。通过 MIL_STD_883F 方法 2002 条件 A BAW 振荡器
机械冲击 通常不会通过 MIL-STD 标准。可能会在 2,000g 时失败。 变化小于 0.5ppm,高达 1500g。满足 MIL_STD_883F 方法 2007 条件 B BAW 振荡器
表 2-2 BAW 振荡器解决石英晶体限制
参数 石英晶体限制 BAW 振荡器设计
电源噪声 通常没有集成式 LDO 集成 LDO,可改进电源噪声抑制(500kHz 时 PSRR 为 -72dBc、纹波为 50mV)
故障间隔平均时间 3300 万小时运行时间 33 亿小时运行时间
频率灵活性 受谐振器晶体的限制;不同的频率需要不同的谐振晶体 支持 LVCMOS 型号中从 1MHz 到 200MHz 的任何频率
供应链 多个第三方制造,可支持不同元件(谐振器、ASIC、封装)的构建。 由 TI 内部制造、组装和封装
焊盘图案 焊盘图案取决于供应商 通用——业界通用封装